Menü Keresés

Vezetőcsavar TR95 x 16 3000.0 Acél

Az acél ólomcsavar egyfajta csavar, amelyet a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására használnak, mint a golyóscsavarok. Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek. Jobbmenetes, anyagának köszönhetően erős és strapabíró.
Essentra cikkszám:

20151904

Gyártói cikkszám:

20151904

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 750.035,752 Ft
10 - 19 675.032,00 Ft
20 + 637.532,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

750.036 Ft

1 x 750.035,752 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR95 x 16
Menetindítás száma 1.0
d1 tol. 7e 95.0
Menet 16.0
p1 16.0
d2 tol. 7e min 86.250
d2 tol. 7e max 86.810
d3 tol. 7h max 77.000
l1 3000.0
Lead angle 3°22‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 1.0
Súly kg 136.80
Anyag Acél
Menet iránya Jobbos
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot