20151690
20151690
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 196.090,412 Ft |
10 - 19 | 176.480,00 Ft |
20 + | 166.676,00 Ft |
Menetméret | TR44 x 7 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol. 7e | 44.0 |
Menet | 7.0 |
p1 | 7.0 |
d2 tol. 7e min | 40.020 |
d2 tol. 7e max | 40.375 |
d3 tol. 7h max | 36.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°10‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.08 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Súly kg | 28.74 |
Anyag | Acél |
Menet iránya | Balos |
Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz