20151188
20151188
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 15.370,90 Ft |
| 10 - 19 | 13.833,40 Ft |
| 20 - 49 | 13.066,70 Ft |
| 50 + | 12.295,90 Ft |
| Menetméret | TR18 x 8 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 18.0 |
| Menet | 8.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 15.608 |
| d2 tol. 7e max | 15.905 |
| d3 tol. 7h max | 13.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 9°20' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Súly kg | 1.52 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz