Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20151102
20151102
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 32.429,77 Ft |
| 10 - 19 | 29.187,90 Ft |
| 20 - 49 | 27.564,30 Ft |
| 50 + | 25.944,80 Ft |
| Menetméret | TR16 x 4 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 16.0 |
| Menet | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 13.640 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 5°16' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Súly kg | 3.51 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |