20150952
20150952
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 7.577,005 Ft |
| 10 - 19 | 6.818,30 Ft |
| 20 - 49 | 6.441,10 Ft |
| 50 - 99 | 6.059,80 Ft |
| 100 + | 5.682,60 Ft |
| Menetméret | TR12 x 3 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 12.0 |
| Menet | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 10.191 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 5°17' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Súly kg | 0.65 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz