Menü Keresés

Vezetőcsavar TR10 x 2 1000.0 Acél

Az acél ólomcsavar egyfajta csavar, amelyet a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására használnak, mint a golyóscsavarok. Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek. Jobbmenetes, anyagának köszönhetően erős és strapabíró.
Essentra cikkszám:

20150877

Gyártói cikkszám:

20150877

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 6.190,795 Ft
10 - 19 5.571,90 Ft
20 - 49 5.260,30 Ft
50 - 99 4.952,80 Ft
100 + 4.641,20 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.191 Ft

1 x 6.190,795 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR10 x 2
Menetindítás száma 1.0
d1 tol. 7e 10.0
Menet 2.0
p1 2.0
d2 tol. 7e min 8.739
d2 tol. 7e max 8.929
d3 tol. 7h max 7.500
l1 1000.0
Lead angle 4°07'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.5
Súly kg 0.48
Anyag Acél
Menet iránya Jobbos
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot