20150747
20150747
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 433.267,10 Ft |
| 10 - 19 | 389.940,00 Ft |
| 20 + | 368.276,00 Ft |
| Menetméret | TR60 x 9 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 60.0 |
| Menet | 9.0 |
| p1 | 9.0 |
| d2 tol. 7e min | 54.935 |
| d2 tol. 7e max | 55.360 |
| d3 tol. 7h max | 50.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 2°58‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.15 |
| Súly kg | 27.73 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz