20150150
20150150
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 74.262,40 Ft |
| 10 - 19 | 66.836,00 Ft |
| 20 - 49 | 63.124,00 Ft |
| 50 + | 59.408,00 Ft |
| Menetméret | TR10 x 2 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Menet | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8739.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7500.0 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°07‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Súly kg | 1.44 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz