Menü Keresés

Kábelkötegelő 203.2 mm 50.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

This releasable cable tie is manufactured from black UV resistant nylon.
Essentra cikkszám:

10113967

Gyártói cikkszám:

WIT-50RR-M

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 32,5711 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.571 Ft

1000 x 32,5711 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Maximális kábelköteg-átmérő 50.8 mm
Teljes hossz 203.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot