10247839
461250
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 999 | 58,8695 Ft |
| 1000 - 1999 | 55,9506 Ft |
| 2000 + | 52,9897 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bevonat | Nem felületkezelt |
|---|---|
| Szín | Fekete |
| Fej típusa | Kioldható fej |
| Furattípus | No Screw Hole |
| Fog anyaga | Poliamid |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 50.0 mm |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 1.969 in |
| Teljes hossz | 7.874 in |
| Teljes hossz | 200.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.315 in |
| Teljes szélesség | 8.0 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz