20125929
39331E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 7.094,4028 Ft |
| 50 - 249 | 5.067,4312 Ft |
| 250 + | 4.560,6893 Ft |
| Szárnyvastagság | 0.787 in |
|---|---|
| Szárnyvastagság | 20.0 mm |
| Teljes hossz | 80.0 mm |
| Teljes hossz | 3.15 in |
| Teljes vastagság | 20.0 mm |
| Teljes vastagság | 0.787 in |
| Teljes szélesség | 0.787 in |
| Teljes szélesség | 20.0 mm |
| A szerelőfuratok száma | 4 |
| Rögzítés iránya | Univerzális |
| Rögzítés módja | Open Hole |
| Rögzítési mód | Oldalsó felszerelés |
| Eltávolíthatóság | Fixed |
| Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
| Szín | Törlés |
| Befejezés | Krómozott |
| Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz