Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó (HD) 29.5 mm (OD) 21.7 mm LDPE Natúr Hordó alakú

Az LDPE hordó alakú oldalsó kioldódugó folytonos tömítőperemmel és erős, 31,0 mm széles oldalfüllel rendelkezik. M22 x 1,5 menethez illeszkedik, és 29,5 mm | 1,161 fejátmérőjű.
Essentra cikkszám:

10258293

Gyártói cikkszám:

465630

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 36,418 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.105 Ft

250 x 36,418 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
29.5 mm
21.7 mm
Menetméret M22 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Típus Load Bearing
Anyag LDPE
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot