Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó (HD) 24.0 mm (OD) 15.1 mm LDPE Natúr Bordázott

Az LDPE bordázott oldalsó kioldódugó folytonos tömítőperemmel és erős, 28,5 mm széles oldalfüllel rendelkezik. M16 x 1,5 menethez illeszkedik, és 24,0 mm | 0,945 fejátmérőjű.
Essentra cikkszám:

10258286

Gyártói cikkszám:

465629

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 42,4832 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.242 Ft

500 x 42,4832 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
24.0 mm
15.1 mm
Menetméret M16 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Típus 2
Anyag LDPE
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot