Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó (HD) 23.5 mm (OD) 15.2 mm LDPE Natúr Hordó alakú

Az LDPE hordó alakú oldalsó kioldódugó folytonos tömítőperemmel és erős, 27,0 mm széles oldalfüllel rendelkezik. M16 x 1,5 menethez illeszkedik, és 23,5 mm | 0,925 fejátmérőjű.
Essentra cikkszám:

10258279

Gyártói cikkszám:

465628

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 33,0638 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.532 Ft

500 x 33,0638 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
23.5 mm
15.2 mm
Menetméret M16 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Típus Load Bearing
Anyag LDPE
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot