Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó (HD) 21.5 mm (OD) 13.4 mm LDPE Natúr Hordó alakú

Az LDPE hordó alakú oldalsó kioldódugó folytonos tömítőperemmel és erős, 17,0 mm széles oldalfüllel rendelkezik. M14 x 1,5 menethez illeszkedik, és 21,5 mm | 0,846 fejátmérőjű.
Essentra cikkszám:

10258255

Gyártói cikkszám:

465626

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 33,6798 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.840 Ft

500 x 33,6798 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
21.5 mm
13.4 mm
Menetméret M14 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Típus 1
Anyag LDPE
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot