Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó (HD) 19.0 mm (OD) 11.1 mm LDPE Natúr Bordázott

Az LDPE bordázott oldalsó kioldódugó folytonos tömítőperemmel és erős, 25,0 mm széles oldalfüllel rendelkezik. M12 x 1,5 menethez illeszkedik, és 19,0 mm | 0,748 fejátmérőjű.
Essentra cikkszám:

10258248

Gyártói cikkszám:

465625

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 40,4979 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

40.498 Ft

1000 x 40,4979 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
19.0 mm
11.1 mm
Menetméret M12 X 1.5
Menetszabvány Metrikus menetek
Típus 3
Anyag LDPE
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot