Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó (HD) 16.0 mm (OD) 9.5 mm LDPE Natúr Bordázott

Az LDPE bordázott oldalsó kioldódugó folytonos tömítőperemmel és erős, 23,5 mm széles oldalfüllel rendelkezik. M10 x 1,0 menethez illeszkedik, és 16,0 mm | 0,63 fejátmérőjű.
Essentra cikkszám:

10258224

Gyártói cikkszám:

465623

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 35,2095 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

35.210 Ft

1000 x 35,2095 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
16.0 mm
9.5 mm
Menetméret M10 x 1.0
Menetszabvány Metrikus menetek
Típus 2
Anyag LDPE
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot