Az oldalsó húzódugók menetes és sima alkatrészek védelmére használhatók; oldalsó húzófüllel rendelkeznek, mellyel gyorsan eltávolíthatók. Kúpos kivitelüknek köszönhetően minden méret több belső átmérőhöz is használható; ellenállnak a vegyszereknek és szennyeződésnek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Minimális teljes átmérő | Maximális teljes átmérő | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,8103 Ft - 52,087 Ft | Gyártás alatt |
Natúr
|
TPR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||
28,4088 Ft - 71,2168 Ft | Gyártás alatt |
Natúr
|
TPR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
37,3217 Ft - 93,5695 Ft | 3230 Raktáron |
Natúr
|
TPR
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||
47,9048 Ft - 120,6006 Ft | 700 Raktáron |
Natúr
|
TPR
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
56,8313 Ft - 142,4335 Ft | 3448 Raktáron |
Natúr
|
TPR
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
||||||
19,2084 Ft - 56,8694 Ft | Gyártás alatt |
Kék
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
33,4334 Ft - 99,0797 Ft | 3000 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||
41,8123 Ft - 123,7195 Ft | 1620 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.449 in
36.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||||||
58,6933 Ft - 172,5836 Ft | Gyártás alatt |
Kék
|
LDPE
|
1.843 in
46.8 mm
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
30,216 Ft - 89,4107 Ft | 590 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
22,8229 Ft - 72,2563 Ft | 800 Raktáron |
Fekete
|
TPR
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||||||
22,7954 Ft - 57,0774 Ft | 655 Raktáron |
Natúr
|
TPR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
10275955 | 30,4077 Ft - 76,1031 Ft | 3845 Raktáron |
Natúr
|
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||
38,9782 Ft - 97,6241 Ft | 2391 Raktáron |
Natúr
|
TPR
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||||||
49,89 Ft - 124,7592 Ft | 4164 Raktáron |
Natúr
|
TPR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
58,7891 Ft - 147,6318 Ft | 1756 Raktáron |
Natúr
|
TPR
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||||
19,6739 Ft - 58,8447 Ft | 2800 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||||||
35,5829 Ft - 105,0057 Ft | 331 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||||||
47,672 Ft - 141,3937 Ft | Gyártás alatt |
Kék
|
LDPE
|
1.634 in
41.5 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
||||||
24,9586 Ft - 73,9198 Ft | 5000 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
0.87 in
22.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz