Menü Keresés

Oldalsó húzófüles dugó 46.4 mm 45.7 mm LDPE Kék

Ez a kék oldalsó húzófül kiváló védelmet biztosít a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a gyártás, tárolás és szállítás során. Az oldalsó húzófül további segítséget nyújt az alkatrész eltávolításához a szoros illeszkedésből.
Essentra cikkszám:

10162811

Gyártói cikkszám:

P-59

1700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 92,449 Ft
2000 + 84,0446 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

18.490 Ft

200 x 92,449 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 51.6 mm
d1 45.7 mm
d2 46.4 mm
H 12.7 mm
Szín Kék
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot