Side Pull Plugs have a conical design that provides effective general protection against damage, dirt, moisture and corrosion during manufacture, storage and transportation. The conical shape makes it an economical solution to fit within a range of dimensions. The push fit design with the pull tab allows an easy and fast removal, when the fitting is tight.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTCL2PCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | L | d1 | h | w | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2249 Ft - 16,9165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 24,9065 Ft - 38,7435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 10,7067 Ft - 16,655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 13,5163 Ft - 15,0181 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 15,7944 Ft - 17,5493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 26,9188 Ft - 41,8737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 27,4883 Ft - 30,5426 Ft | 1000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 28,0578 Ft - 31,1754 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz