10171585
SLG-1M-W
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 47,8394 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rögzített panelfuratátmérő-tartomány | 6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in |
|---|---|
| Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány | 0.043 - 0.059 in |
| Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány | 1.1 - 1.5 mm |
| Az eltávolítható panel furatátmérő-tartománya | 5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.236 - 0.24 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.0 - 6.1 mm |
| Fej hossza | 1.8 mm |
| Fej hossza | 0.071 in |
| Fejátmérő | 0.335 in |
| Fejátmérő | 8.5 mm |
| Horgony hossza | 8.0 mm |
| Horgony hossza | 0.315 in |
| Kompatibilis cikkszámok (mind) | SLPB-1M-B |
| Szegecstípus | Nyomószegecs |
| Típus | Átvezetőgyűrű |
| Teljes anyag | Polikarbonát |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz