Menü Keresés

Nyomócsavar M12 102.1 2.1 Acél

A műanyagbetétes nyomócsavar ellenőrzött csapágyfelületet biztosít olyan alkatrészek számára, amelyeket pontosan kell elhelyezni és rögzíteni, miközben elkerüli a tengelyirányú mozgást vagy a párhuzamos felület sérülését. Acélból készült, ami nagyobb tartósságot és szilárdságot biztosít.
Essentra cikkszám:

20255558

Gyártói cikkszám:

20255558

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 2.412,0783 Ft
20 - 49 2.170,487 Ft
50 - 99 2.051,6087 Ft
100 - 499 1.810,017 Ft
500 + 1.568,426 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.412 Ft

1 x 2.412,0783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M12
l1 102.1
l2 2.1
d2 8.0
A/F 6.0
Súly g 66
Anyag Acél
Laptípus Thermo Pad

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot