Menü Keresés

Nyomócsavar M12 82.1 2.1 Acél

A műanyagbetétes nyomócsavar ellenőrzött csapágyfelületet biztosít olyan alkatrészek számára, amelyeket pontosan kell elhelyezni és rögzíteni, miközben elkerüli a tengelyirányú mozgást vagy a párhuzamos felület sérülését. Acélból készült, ami nagyobb tartósságot és szilárdságot biztosít.
Essentra cikkszám:

20255350

Gyártói cikkszám:

20255350

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 2.649,8348 Ft
20 - 49 2.385,2348 Ft
50 - 99 2.251,0174 Ft
100 - 499 1.986,417 Ft
500 + 1.721,817 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.650 Ft

1 x 2.649,8348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M12
l1 82.1
l2 2.1
d2 8.0
A/F 6.0
Súly g 51.0
Anyag Acél
Laptípus Thermo Pad

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot