Menü Keresés

Nyomócsavar M10 17.9 1.9 Acél

A műanyagbetétes nyomócsavar ellenőrzött csapágyfelületet biztosít olyan alkatrészek számára, amelyeket pontosan kell elhelyezni és rögzíteni, miközben elkerüli a tengelyirányú mozgást vagy a párhuzamos felület sérülését. Acélból készült, ami nagyobb tartósságot és szilárdságot biztosít.
Essentra cikkszám:

20255220

Gyártói cikkszám:

20255220

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 1.050,7304 Ft
20 - 49 947,1913 Ft
50 - 99 893,5044 Ft
100 - 499 789,965 Ft
500 + 682,591 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.051 Ft

1 x 1.050,7304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M10
l1 17.9
l2 1.9
d2 6.5
A/F 5.0
Súly g 5.2
Anyag Acél
Laptípus Thermo Pad

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot