10559086
KSM8----N6--5A0
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 40 - 399 | 184,0297 Ft |
| 400 - 1199 | 167,2997 Ft |
| 1200 + | 152,0906 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Agyméret | 15 mm |
|---|---|
| Agyméret | 0.590 in |
| Agy magassága | 3.6 mm |
| Agy magassága | 0.140 in |
| Gomb átmérője | 1.000 in |
| Gomb átmérője | 25.4 mm |
| Gombmagasság | 0.410 in |
| Gombmagasság | 10.4 mm |
| Price per piece incl VAT | 1.1328 GBP |
| Menetméret | M8 |
| Befejezés | Felületkezelés nélkül |
| A betét anyaga | Alumínium |
| Betét típusa | Átmenő furat |
| Gomb színe | Black |
| Gomb anyaga | Acetál |
| A csap anyaga | Nem alkalmazható |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
| Szín | Fekete |
| Menet anyaga | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz