20262686
20262686
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 13.045,9304 Ft |
| 10 - 19 | 11.742,1044 Ft |
| 20 - 49 | 11.090,1913 Ft |
| 50 + | 10.438,278 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol H6 | 16.0 |
|---|---|
| l1 | 45.0 |
| d2 | M5x12 |
| h1 | 33.0 |
| h2 | 26.0 |
| h3 ±005 | 46.0 |
| h4 | 9.0 |
| l2 ±02 | 30.0 |
| w1 | 45.0 |
| w2 ±02 | 32.0 |
| w3 | 22.5 |
| α | 80° |
| Dyn. load C max. N | 770.0 |
| Static load C0 max. N | 1170.0 |
| Súly g | 150.0 |
| Tartalmazza | Beszerelt acél lineáris csapágy |
| Termék anyaga | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz