Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A fehér nyitott kábelátvezetők hatékonyan megvédik a paneleken és szekrényeken átvezetett kábeleket és vezetékeket a kopástól, az éles szélektől és az elhasználódástól.
Ezek a nyitott kábelátvezetők könnyen beszerelhetőek és letisztult megjelenést biztosítanak.
Ideális választást jelentenek orvosi berendezésekhez, háztartási cikkekhez, világítási szerelvényekhez és egyéb olyan alkalmazási területeken, ahol fontos a fehér panelekhez színben illő termék használata. A fehér nyitott kábelátvezetők ötvözik a megbízható kábelvédelmet az esztétikus megjelenéssel.
Anyag: SR 6449 Szín: Fehér Sorozat szám: SR1700WH
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes átmérő | Furatátmérő | Belső átmérő | Panelvastagság | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz