Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10163146
PGSB-1316A
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 + | 97,2955 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Teljes átmérő | 18.0 mm |
| Teljes átmérő | 0.709 in |
| Szerelőfurat átmérő | 0.63 in |
| Szerelőfurat átmérő | 16.0 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.138 in |
| Maximális panelvastagság | 3.5 mm |
| Teljes magasság | 0.413 in |
| Teljes magasság | 10.5 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 1.2 - 3.5 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.047 - 0.138 in |
| Teljes anyag | Hőstabilizált poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | UL E320906 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |