10314593
NM22OCB1000
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 31,9411 Ft |
| 500 - 999 | 27,3683 Ft |
| 1000 + | 23,9592 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csapágypersely típusa | Open |
|---|---|
| Szín | Fekete |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 20.2 mm |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 0.795 in |
| Szerelőfurat átmérő | 1 in |
| Szerelőfurat átmérő | 25.4 mm |
| Maximális panelvastagság | 0.126 in |
| Maximális panelvastagság | 3.2 mm |
| Teljes magasság | 10.3 mm |
| Teljes magasság | 0.406 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.031 - 0.126 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 3.2 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | UL E96397 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz