10313459
GFA-N6B
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 83,5972 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Világoszöld |
---|---|
Típus | Átfordítós gyűrű |
Kompatibilis furatátmérő | 0.5 in |
Kompatibilis furatátmérő | 12.7 mm |
Magasság a nyelv alatt | 7.5 mm |
Magasság a nyelv alatt | 0.295 in |
Teljes átmérő | 0.693 in |
Teljes átmérő | 17.6 mm |
Teljes magasság | 0.421 in |
Teljes magasság | 10.7 mm |
Panelvastagság | 0.091 in |
Panelvastagság | 2.3 mm |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Haditechnikai előírás | NAS1368-N6B |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz