Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 15.4 mm 19.6 mm 24.7 mm 2.0 mm

A Flip Grommet védelmet nyújt a kopás ellen az éles szélű fémpaneleken átmenő vezetékeknél. Az alkatrész megfelel a NAS1368 szabványnak.
Essentra cikkszám:

10313398

Gyártói cikkszám:

GFA-N10B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 114,9086 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.491 Ft

100 x 114,9086 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Világoszöld
Típus Flip Grommet
Kompatibilis furatátmérő 19.8 mm
Magasság a nyelv alatt 7.5 mm
Teljes átmérő 24.7 mm
Teljes magasság 10.7 mm
Panelvastagság 2.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Haditechnikai előírás NAS1368-N10B
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot