Menü Keresés

Gyorsillesztésű átvezetőgyűrű 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

Quick Fit alátétgyűrű, amely megvédi a vezetékeket a durva panelélek által okozott kopástól. A kúpos oldalának köszönhetően gyorsan a helyére pattan, így időt takarít meg a szerelősorokon.
Essentra cikkszám:

10090978

Gyártói cikkszám:

16208

10980 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 193,3769 Ft
4000 + 81,8448 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

77.351 Ft

400 x 193,3769 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Belső átmérő 22.0 mm
Teljes átmérő 26.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot