Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

Védelmet nyújt a kopás ellen az éles szélű fémpaneleken átmenő vezetékeknél.
Essentra cikkszám:

10325377

Gyártói cikkszám:

042100269907

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 299,696 Ft
500 - 999 227,3939 Ft
1000 + 190,2775 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

29.970 Ft

100 x 299,696 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Típus Quick Fit Grommet
Body Diameter 14.0 mm
Test hossza 6.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 14.0 mm
Belső átmérő 10.0 mm
Teljes átmérő 18.0 mm
Teljes magasság 10.0 mm
Panelvastagság 6.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot