Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

Védelmet nyújt a kopás ellen az éles szélű fémpaneleken átmenő vezetékeknél.
Essentra cikkszám:

10118139

Gyártói cikkszám:

042080111407

3600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 54,1752 Ft
1000 + 41,8396 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

27.088 Ft

500 x 54,1752 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Típus Quick Fit Grommet
Kompatibilis furatátmérő 11.5 mm
Belső átmérő 8.0 mm
Teljes átmérő 15.0 mm
Teljes magasság 9.0 mm
Panelvastagság 1.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot