Ideális székekkel és bútorokkal, nyeregtalpakkal vagy talpakkal való használatra, amelyek alkalmazása esetén a kívánt magasságra emelheti az alkalmazást. Ezenkívül extra tartást és stabilitást biztosítanak, növelik a tapadást, és segítenek megvédeni a felületeket a mozgás során okozott sérülésektől.
Nyeregtalp-kínálatunkban megtalálhatók a bútor nyeregtalpak, a csövek aljához hozzáadott nyeregtalpak, a bútorpufferként használható nyeregtalpak, a dupla nyeregtalp opciók, amelyekkel szomszédos csövek csatlakoztathatók, és más stílusok számos alkalmazási igénynek megfelelően.
Sorozat szám: SR1503
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csőátmérő | Szín | Talp alakja | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381,582 Ft - 381,582 Ft | 119 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
No Centre Pin
|
||
| 366,1659 Ft - 428,8706 Ft | 400 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
No Centre Pin
|
||
| 365,9468 Ft - 428,6105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
No Centre Pin
|
||
| 160,6913 Ft - 160,6913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
2
|
||
| 116,6063 Ft - 279,6686 Ft | 300 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 165,4147 Ft - 397,1503 Ft | 1000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 152,1344 Ft - 456,4109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 57,9129 Ft - 66,8531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
No Centre Pin
|
||
| 68,7288 Ft - 79,5037 Ft | 200 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
No Centre Pin
|
||
| 234,0751 Ft - 234,0751 Ft | 190 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 10261521 | 178,914 Ft - 178,914 Ft | 500 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
2
|
|
| 244,535 Ft - 244,535 Ft | 2100 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 262,5387 Ft - 262,5387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 226,7593 Ft - 679,8488 Ft | 850 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 170,9322 Ft - 170,9322 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
2
|
||
| 104,2432 Ft - 250,5581 Ft | 2000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 107,8303 Ft - 258,8755 Ft | 334 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
| 169,9463 Ft - 510,4732 Ft | 2061 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
1
|
||
| 116,6063 Ft - 279,6686 Ft | 900 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
No Centre Pin
|
||
| 147,014 Ft - 171,7399 Ft | 50 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
Kis sűrűségű polietilén
|
Központi tüske
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz