Menü Keresés

Nyerges csőrögzítő talpak

Raktáron

Ideális székekkel és bútorokkal, nyeregtalpakkal vagy talpakkal való használatra, amelyek alkalmazása esetén a kívánt magasságra emelheti az alkalmazást. Ezenkívül extra tartást és stabilitást biztosítanak, növelik a tapadást, és segítenek megvédeni a felületeket a mozgás során okozott sérülésektől.

Nyeregtalp-kínálatunkban megtalálhatók a bútor nyeregtalpak, a csövek aljához hozzáadott nyeregtalpak, a bútorpufferként használható nyeregtalpak, a dupla nyeregtalp opciók, amelyekkel szomszédos csövek csatlakoztathatók, és más stílusok számos alkalmazási igénynek megfelelően.

  • Anyagok: kis sűrűségű polietilén (LDPE) és poliamid
  • Színek: fekete és fehér
  • Alakok: téglalap és kerek
  • Központi tüske opciók.


Sorozat szám: SR1503

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
50 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csőátmérő Szín Talp alakja Teljes anyag Típus Megveszem
116,6063 Ft - 279,6686 Ft 900 Raktáron
12.0 mm
Fekete
Kerek
Kis sűrűségű polietilén
Központi tüske nélkül
147,014 Ft - 171,7399 Ft 50 Raktáron
14.0 mm
Fekete
Kerek
Kis sűrűségű polietilén
Központi tüske
234,0751 Ft - 234,0751 Ft 190 Raktáron
30.0 mm
Fekete
Kerek
Kis sűrűségű polietilén
Központi tüske
226,7593 Ft - 679,8488 Ft 850 Raktáron
25.0 mm
Fekete
Kis sűrűségű polietilén
1
10261521 178,914 Ft - 178,914 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
Fekete
Kis sűrűségű polietilén
2
57,9129 Ft - 66,8531 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
Fekete
Kerek
Kis sűrűségű polietilén
Központi tüske nélkül
160,6913 Ft - 160,6913 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
Fekete
Kis sűrűségű polietilén
2
365,9468 Ft - 428,6105 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.0 mm
Fekete
Kerek
Kis sűrűségű polietilén
Központi tüske nélkül
366,1659 Ft - 428,8706 Ft 400 Raktáron
32.0 mm
Fekete
Kerek
Kis sűrűségű polietilén
Központi tüske nélkül
381,582 Ft - 381,582 Ft 119 Raktáron
25.0 mm
Fekete
Kerek
Kis sűrűségű polietilén
Központi tüske nélkül
  • / 3
Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290149

Ártartomány
279 Ft - 116 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csőátmérő
    12.0 mm
  • Alkatrész típusa
    Nyerges csőrögzítő talpak
  • Típus
    Központi tüske nélkül
  • Csatornák száma
    1
  • Szín
    Fekete
Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 14.0 mm 26.0 mm LDPE

10290187

Ártartomány
171 Ft - 147 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csőátmérő
    14.0 mm
  • Alkatrész típusa
    Nyerges csőrögzítő talpak
  • Típus
    Központi tüske
  • Csatornák száma
    1
  • Szín
    Fekete
Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 30.0 mm 43.0 mm LDPE

10290224

Ártartomány
234 Ft - 234 Ft

Készletszintek
190 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csőátmérő
    30.0 mm
  • Alkatrész típusa
    Nyerges csőrögzítő talpak
  • Típus
    Központi tüske
  • Csatornák száma
    1
  • Szín
    Fekete
Nyerges csőrögzítő talpak 25.0 mm LDPE

10170205

Ártartomány
679 Ft - 226 Ft

Készletszintek
850 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csőátmérő
    25.0 mm
  • Típus
    1
  • Csatornák száma
    1
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Nyerges csőrögzítő talpak 19.0 mm LDPE

10261521

Ártartomány
178 Ft - 178 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csőátmérő
    19.0 mm
  • Típus
    2
  • Csatornák száma
    1
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 8.0 mm 24.0 mm LDPE

10290156

Ártartomány
66 Ft - 57 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csőátmérő
    8.0 mm
  • Alkatrész típusa
    Nyerges csőrögzítő talpak
  • Típus
    Központi tüske nélkül
  • Csatornák száma
    1
  • Szín
    Fekete
Nyerges csőrögzítő talpak 32.0 mm LDPE

10261545

Ártartomány
160 Ft - 160 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csőátmérő
    32.0 mm
  • Típus
    2
  • Csatornák száma
    1
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
LDPE Kerek Nyerges csőrögzítő talpak 38.0 mm

10290125

Ártartomány
428 Ft - 365 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csőátmérő
    38.0 mm
  • Alkatrész típusa
    Nyerges csőrögzítő talpak
  • Típus
    Központi tüske nélkül
  • Csatornák száma
    1
  • Szín
    Fekete
Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 32.0 mm 75.0 mm LDPE

10290118

Ártartomány
428 Ft - 366 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csőátmérő
    32.0 mm
  • Alkatrész típusa
    Nyerges csőrögzítő talpak
  • Típus
    Központi tüske nélkül
  • Csatornák száma
    1
  • Szín
    Fekete
Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 25.0 mm 72.0 mm LDPE

10290132

Ártartomány
381 Ft - 381 Ft

Készletszintek
119 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csőátmérő
    25.0 mm
  • Alkatrész típusa
    Nyerges csőrögzítő talpak
  • Típus
    Központi tüske nélkül
  • Csatornák száma
    1
  • Szín
    Fekete