Menü Keresés

LDPE Kerek Nyerges csőrögzítő talpak 16.0 mm 5.5 mm

Fekete LDPE-ből készült, középső csapszeggel ellátott kerek bútornyeregtalp.
Essentra cikkszám:

10349403

Gyártói cikkszám:

147015069903

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 71,5837 Ft
500 - 999 50,6741 Ft
1000 + 36,3321 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.158 Ft

100 x 71,5837 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csőátmérő 16.0 mm
Alkatrész típusa Nyerges csőrögzítő talpak
Típus Központi tüske
Csatornák száma 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Talp alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot