10069196
102011059901
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 999 | 44,7285 Ft |
| 1000 + | 32,0779 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Alátét alakja | Lekerekített |
| Alátét típusa | Nyerges alátét |
| Vastagság | 0.039 in |
| Vastagság | 1.0 mm |
| Belső átmérő | 3.3 mm |
| Belső átmérő | 0.13 in |
| Kompatibilis menetméretek (mind) | M3 |
| Furatmélység | 2.0 mm |
| Furatmélység | 0.079 in |
| Kompatibilis csőátmérő-tartomány | 9.0 - 11.0 mm |
| Kompatibilis csőátmérő-tartomány | 0.354 - 0.433 in |
| Teljes magasság | 4.2 mm |
| Teljes magasság | 0.165 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz