Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20120351
063120434E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 3.017,6938 Ft |
| 50 + | 1.340,8657 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nyelv hossza | 45.0 mm |
|---|---|
| Nyelv hossza | 1.772 in |
| Markolat hosszúsága | 1.024 in |
| Markolat hosszúsága | 26.0 mm |
| Fogótartomány | 1.043 in |
| Fogótartomány | 26.5 mm |
| Foglalat magassága | 0.787 in |
| Foglalat magassága | 20.0 mm |
| Kulcs típusa | Mesterkulcs |
| Zár típusa | Master Key |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Porszórt felület |
| Teljes anyag | Cinköntvény |
| Nyelv anyaga | Acél |
| Rögzítés iránya | Univerzális |
| Tartalmazza | 2x Keys |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |