Menü Keresés

Kulcsos zár 16.5 mm 33.0 mm

A cilinderbetétes nyelves zárakat úgy tervezték, hogy lezárják és biztosítsák a panelekhez és az ajtókhoz való hozzáférést egy forgó bütyök (kilincs) segítségével, amelyet a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítése biztosít. Ez a hengeres bütykös zár egyforma kulcsos és két főkulccsal van ellátva, és krómozott felülettel rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20048952

Gyártói cikkszám:

05010530E

62 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.039,4617 Ft
50 + 742,4727 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.039 Ft

1 x 1.039,4617 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Foglalat magassága 16.5 mm
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot