Menü Keresés

Nyelves kapcsoló On/Off Kapcsoló 3 + Neutral 20 amper

3PST+Neutral 60 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Essentra cikkszám:

10213292

Gyártói cikkszám:

1339918

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Funkció Be/ki
Verzió 5
Áramkör típusa 20 amper
Rudazat száma 3 + Neutral
Kapcsoló működtetése On/Off
Hőmérséklettartomány -15 - 80 °C
Vámtarifaszám 8536508090
Típus 60 °

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot