20265922
20265922
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 21.669,6854 Ft |
| 10 - 19 | 19.503,8961 Ft |
| 20 - 49 | 18.419,0361 Ft |
| 50 + | 17.334,1758 Ft |
| d1 | 34.0 |
|---|---|
| d2 | M12x1.75 |
| h1 | 24.0 |
| h2 | 12.0 |
| l1 | 18.0 |
| w1 | 17.0 |
| w2 | 23.2 |
| Stroke s1 | 6.2 |
| A/F1 | 10.0 |
| A/F2 | 27.0 |
| Max nyomaték Nm | 90.0 |
| Szorítóerő max kN | 9.3 |
| Súly g | 185.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz