Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20265915
20265915
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 18.422,9668 Ft |
| 10 - 19 | 16.579,4908 Ft |
| 20 - 49 | 15.659,7182 Ft |
| 50 + | 14.739,9459 Ft |
| d1 | 30.0 |
|---|---|
| d2 | M10x1.50 |
| h1 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| l1 | 15.0 |
| w1 | 15.0 |
| w2 | 20.5 |
| Stroke s1 | 5.5 |
| A/F1 | 8.0 |
| A/F2 | 24.0 |
| Max nyomaték Nm | 75.0 |
| Szorítóerő max kN | 8.0 |
| Súly g | 110.0 |
| Anyag | Acél |