Menü Keresés

Nyelves bilincs 24.0 M8x1.25 16.0 Acél

A bütykös szorító precíz és biztonságos fogást biztosít, így kiváló választás különböző megmunkálási alkalmazásokhoz. Olyan bütykös mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a szorítás gyors meghúzását vagy feloldását. Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható egy villáskulcs segítségével. Fekete és acélból készült.
Essentra cikkszám:

20265908

Gyártói cikkszám:

20265908

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 15.533,9374 Ft
10 - 19 13.981,3297 Ft
20 - 49 13.203,0607 Ft
50 + 12.428,7226 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.534 Ft

1 x 15.533,9374 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 24.0
d2 M8x1.25
h1 16.0
h2 8.0
l1 12.0
w1 12.0
w2 16.4
Stroke s1 4.4
A/F1 6.0
A/F2 19.0
Max nyomaték Nm 50.0
Szorítóerő max kN 5.2
Súly g 55.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot