A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897,8422 Ft - 1.836,5248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.579,134 Ft - 1.962,4273 Ft | 2 Raktáron |
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.573,0829 Ft - 1.958,6375 Ft | 19 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 220,9043 Ft - 432,9916 Ft | 60 Raktáron |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 155,3596 Ft - 252,4594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 555,088 Ft - 735,4943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 285,8761 Ft - 405,8784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 201,3261 Ft - 394,6432 Ft | 19 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 390,3132 Ft - 632,3781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 227,0104 Ft - 444,9028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 259,0124 Ft - 367,8892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 501,3964 Ft - 711,9853 Ft | 250 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 251,7682 Ft - 357,5611 Ft | 65 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 373,2991 Ft - 604,81 Ft | 30 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 391,0576 Ft - 858,2132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 213,4975 Ft - 376,8722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 581,2104 Ft - 1.107,0818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 544,1044 Ft - 1.036,3558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 421,2311 Ft - 924,7451 Ft | 75 Raktáron |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 322,988 Ft - 708,8616 Ft | 8225 Raktáron |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz