A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232,3637 Ft - 354,3642 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Rozsdamentes acél
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 232,3774 Ft - 354,3642 Ft | 100 Raktáron | 
Rozsdamentes acél
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 211,5459 Ft - 324,8888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Rozsdamentes acél
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M3
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 141,3761 Ft - 229,7164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Sárgaréz
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M3
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 101,7241 Ft - 165,3599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Sárgaréz
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 |  | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 101,1217 Ft - 164,3194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 |  | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 83,6793 Ft - 152,6547 Ft | 1200 Raktáron | 
Sárgaréz
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 276,9038 Ft - 488,8086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Sárgaréz
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M3
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 83,0085 Ft - 151,5456 Ft | 7960 Raktáron | 
Sárgaréz
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
M2.5
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | ||
| 241,345 Ft - 367,9868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Rozsdamentes acél
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
M2.5
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 71,1932 Ft - 129,9139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Sárgaréz
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
M2
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 101,6694 Ft - 165,2915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Sárgaréz
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
M2
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 60,1856 Ft - 109,8566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 |  | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 1.579,134 Ft - 1.962,4273 Ft | 2 Raktáron | 
Acél
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M8
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 1.566,6341 Ft - 2.211,8363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M8
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | ||
| 354,1716 Ft - 777,4628 Ft | 125 Raktáron | 
Acél
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 551,7474 Ft - 1.051,1499 Ft | 105 Raktáron | 
Acél
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | ||
| 777,3167 Ft - 1.329,1969 Ft | 4 Raktáron | 
Rozsdamentes acél
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
| 1.134,7182 Ft - 1.412,7786 Ft | 18 Raktáron | 
Rozsdamentes acél
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | ||
| 897,8422 Ft - 1.836,5248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Acél
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz