A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268,5627 Ft - 674,7395 Ft | 2880 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 119,632 Ft - 119,632 Ft | 4340 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 178,9276 Ft - 449,1333 Ft | 26580 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 161,499 Ft - 161,499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 123,972 Ft - 310,8584 Ft | 5460 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 107,7618 Ft - 107,7618 Ft | 156 Raktáron |
Acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 848,226 Ft - 848,226 Ft | 11248 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 238,6621 Ft - 599,5712 Ft | 8450 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 361,7215 Ft - 361,7215 Ft | 30 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 226,6545 Ft - 568,6941 Ft | 75 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 630,1052 Ft - 630,1052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 409,1084 Ft - 409,1084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 127,2305 Ft - 319,1756 Ft | 2480 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 200,1412 Ft - 502,6707 Ft | 2860 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 153,5856 Ft - 385,7139 Ft | 7630 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 503,4729 Ft - 503,4729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 161,1978 Ft - 161,1978 Ft | 6900 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 139,6893 Ft - 350,3655 Ft | 6960 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 164,7575 Ft - 164,7575 Ft | 7300 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 142,0541 Ft - 142,0541 Ft | 500 Raktáron |
Acél
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz