Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,8836 Ft - 156,7071 Ft | 52 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 64,0191 Ft - 116,7979 Ft | 17200 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 101,7241 Ft - 165,3599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 421,2311 Ft - 924,7451 Ft | 75 Raktáron |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 241,345 Ft - 367,9868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 60,1856 Ft - 109,8566 Ft | 200 Raktáron |
Acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 71,1932 Ft - 129,9139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 217,3035 Ft - 331,4317 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 223,6817 Ft - 438,4842 Ft | 30 Raktáron |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 131,7211 Ft - 290,482 Ft | 46 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 249,8275 Ft - 441,0363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 232,4595 Ft - 354,5148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 113,0466 Ft - 183,7606 Ft | 80 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 322,988 Ft - 708,8616 Ft | 8425 Raktáron |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 221,5477 Ft - 337,9213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 76,4916 Ft - 139,6208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 248,0809 Ft - 378,2824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 394,2872 Ft - 394,2872 Ft | 11 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 281,1042 Ft - 538,083 Ft | 3 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 258,3766 Ft - 394,0407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz