A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,5953 Ft - 126,8564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 117,4962 Ft - 137,2808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 108,5953 Ft - 126,8564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 125,0673 Ft - 146,1003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 98,5611 Ft - 115,1499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 147,289 Ft - 172,0845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 150,2607 Ft - 175,529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 106,693 Ft - 124,7056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 134,851 Ft - 157,5449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 78,5199 Ft - 91,7369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 79,6257 Ft - 93,0316 Ft | 900 Raktáron |
Acél
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 81,6302 Ft - 95,3574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 78,5199 Ft - 91,7369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 78,5333 Ft - 91,7369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 166,4064 Ft - 194,4019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 79,6392 Ft - 93,0316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 76,8475 Ft - 89,7678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 77,6213 Ft - 90,6711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 168,8499 Ft - 197,266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 78,0113 Ft - 91,1273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz