A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,7618 Ft - 107,7618 Ft | 5480 Raktáron |
Acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 288,2819 Ft - 317,1101 Ft | 106 Raktáron |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 151,9291 Ft - 151,9291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 568,6949 Ft - 1.423,2246 Ft | 6650 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 152,5284 Ft - 382,5546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 149,1498 Ft - 374,2777 Ft | 3445 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.011,7252 Ft - 1.011,7252 Ft | 34 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 165,3599 Ft - 165,3599 Ft | 4900 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 166,0855 Ft - 166,0855 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 280,5991 Ft - 703,5372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 480,0476 Ft - 1.206,0062 Ft | 10318 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 249,4774 Ft - 625,8756 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 392,877 Ft - 392,877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 543,0947 Ft - 543,0947 Ft | 11213 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 361,4425 Ft - 361,4425 Ft | 9720 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 372,9703 Ft - 936,734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 159,1579 Ft - 400,2693 Ft | 7340 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 187,2108 Ft - 470,9661 Ft | 90 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 224,9842 Ft - 224,9842 Ft | 3300 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 123,5247 Ft - 123,5247 Ft | 58 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz